ZHCSNK1 december   2022 LM7481

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议的操作条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电荷泵
      2. 8.3.2 双栅极控制(DGATE、HGATE)
        1. 8.3.2.1 反向电池保护(A、C、DGATE)
        2. 8.3.2.2 负载断开开关控制(HGATE、OUT)
      3. 8.3.3 过压保护和电池电压检测(VSNS、SW、OV)
      4. 8.3.4 低 Iq 关断和欠压锁定 (EN/UVLO)
    4. 8.4 器件功能模式
    5. 8.5 应用示例
      1. 8.5.1 具有浪涌电流限制、过压保护和开/关控制功能的冗余电源 OR-ing
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型的 12V 反向电池保护应用
      1. 9.2.1 12V 电池保护的设计要求
      2. 9.2.2 汽车反向电池保护
      3. 9.2.3 详细设计过程
        1. 9.2.3.1 设计注意事项
        2. 9.2.3.2 电荷泵电容 VCAP
        3. 9.2.3.3 输入和输出电容
        4. 9.2.3.4 保持电容
        5. 9.2.3.5 过压保护和电池监测器
      4. 9.2.4 MOSFET 选择:阻断 MOSFET Q1
      5. 9.2.5 MOSFET 选择:热插拔 MOSFET Q2
      6. 9.2.6 TVS 选择
      7. 9.2.7 应用曲线
    3. 9.3 注意事项
    4. 9.4 电源相关建议
      1. 9.4.1 瞬态保护
      2. 9.4.2 适用于 12V 电池系统的 TVS 选型
      3. 9.4.3 适用于 24V 电池系统的 TVS 选型
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

适用于 12V 电池系统的 TVS 选型

选择 TVS 时,重要的规格是击穿电压和钳位电压。TVS+ 的击穿电压应高于 24V 快速启动电压和 35V 抑制负载突降电压,并小于 LM7481 的最大额定电压 (65V)。TVS- 的击穿电压应超过最大电池反向电压 –16V,以免 TVS- 因长时间接触反接电池而受损。

钳位电压是 TVS 二极管在高电流脉冲情况下钳位的电压,该电压远高于击穿电压。在 ISO 7637-2 脉冲 1 的情况下,输入电压上升至 –150V,发生器阻抗为 10Ω。这意味着流经 TVS- 的电流为 15A,且 TVS 两端的电压将接近于其钳位电压。

下一个标准是不超过 LM7481 阴极至阳极电压的绝对最大额定值 (85V) 和 MOSFET 的最大 VDS 额定值。在设计示例中,选择了额定电压为 40V 的 MOSFET,阴极至阳极电压的最大限值为 40V。

在 ISO 7637-2 脉冲 1 期间,LM7481 的阳极由 ISO 脉冲下拉并由 TVS- 钳位,而 MOSFET Q1 快速关断,防止反向电流使大容量输出电容器放电。当 MOSFET 关断时,显示的阴极至阳极电压等于(TVS 钳位电压 + 输出电容器电压)。如果输出电容器上的最大电压为 16V(最大电池电压),则 TVS- 的钳位电压不应超过 (40V – 16V) = –24V。

在正极侧,SMBJ33A TVS 二极管可用于 12V 电池保护应用。36.7V 的击穿电压满足正极侧的快速启动和负载突降要求。在负极侧,TVS 必须承受 16V 电池反向连接,并且钳位电压必须为 –(40V - 16V) = –24V。可以使用 SMBJ16A。

但是,如果选择了额定电压为 60V 的 MOSFET,则建议使用单个双向 TVS SMBJ33CA。SMBJ 系列 TVS 的额定峰值脉冲功率级别高达 600W,足以支持 ISO 7637-2 脉冲。