ZHCSO71A June 2021 – December 2021 LM74701-Q1
PRODUCTION DATA
LM74701-Q1 是一款符合汽车 AEC Q100 标准的理想二极管控制器,与外部 N 沟道 MOSFET 配合工作,可作为理想二极管利用 20mV 正向压降实现低损耗反极性保护。LM74701-Q1 适用于为 12V 汽车系统提供输入保护。3.2V 输入电压支持适用于汽车系统中严苛的冷启动要求。
该器件通过控制 MOSFET 的栅极将正向压降调节至 20mV。该调节方案可在反向电流事件中支持 MOSFET 平稳关断,并确保零直流反向电流。该器件能够快速 (< 0.75µs) 响应反向电流阻断,因此适用于在 ISO7637 脉冲测试以及电源故障和输入微短路条件下要求保持输出电压的系统。LM74701-Q1 具有独特的集成 VDS 钳位特性,能够帮助用户实现无 TVS 输入极性保护解决方案,并在受限的汽车系统中节省平均 60%(典型值)的 PCB 空间。
LM74701-Q1 控制器可提供适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器。当使能引脚处于低电平时,控制器关闭,消耗大约 1µA 的电流。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM74701-Q1 | SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm |
无 TVS 条件下的 ISO7637-2 脉冲 1 性能