ZHCSI76E May 2008 – September 2015 LM7321 , LM7322
PRODUCTION DATA.
Figure 68 显示了用作 VCOM 缓冲器/驱动器的放大器的时域响应(其中的 VREF 接地)。在此应用中,尽管电流会注入到 TFT 模拟负载中,运算放大器环路仍会尝试根据其同相输入端的电压 (VREF) 来保持其输出电压。只要该负载电流在 LM732xx 所容许的范围内(采用 ±5V 电源时的拉电流为 45mA,灌电流为 65mA),输出就会在小于 2μs 的时间内稳定到其最终值。
Figure 68. VCOM 驱动器性能示波器图