ZHCSI76E May 2008 – September 2015 LM7321 , LM7322
PRODUCTION DATA.
请务必注意,稳态输出电流将小于输入过驱时提供的电流。在稳态条件下,可使用输出电压与输出电流关系图(典型特性 部分)来预测输出摆幅。Figure 59 和Figure 60 显示了此性能以及与输出端和接地端之间连接的负载相对应的多条负载线。在每种情况下,器件在相应温度下的曲线与负载线的交汇点将是该负载可能的典型输出摆幅。例如,一个 1kΩ 的负载可让输出摆幅处于 V− 的 250mV 范围内以及 V+ 的 330mV 范围内 (VS = ±15V),对应于典型值为 29.3VPP 的未削波摆幅。
Figure 59. 输出拉电流特性以及负载线
Figure 60. 输出灌电流特性以及负载线