ZHDS324 July 2026 LM72630-Q1
PRODUCTION DATA
LM72630-Q1 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能和 I2C 接口的 70V 同步降压转换器。该器件与 USB Type-C PD 控制器(包括 TPS2674X-Q1 系列)兼容。
该转换器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。高精度的 CC-CV 操作还可实现恒流模式与恒压模式之间的无缝转换。I2C 接口支持以 10mV 或 20mV 的步长设置输出电压、以 50mA 的步长设置平均输出电流限值,以及设置输出电压转换率、开关频率、软启动转换率、运行模式、电流环路补偿、输出有源放电强度和电缆压降补偿增益。
LM72630-Q1 还包含一系列安全功能,包括具有可编程阈值的欠压和过压保护、具有可编程断续模式的过流保护,以及热关断。
LM72630-Q1 的其他特性包括可在轻负载条件下降低电流消耗的可编程二极管仿真、用于故障报告和输出监控的开漏 nINT 标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双输入(VIN 与 VOUTF)VCC 电源稳压器,以及为外部负载(如配套的 USB PD 控制器)供电的超大 VDDA 稳压器。
LM72630-Q1 转换器采用 6mm × 6mm 热优化 29 引脚 VQFN 封装。三个裸片连接焊盘(VIN、SW 和 PGND)提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。
LM72630-Q1 转换器属于同步降压转换器系列,具有恒流恒压 (CC-CV) 调节和 I2C 接口(在相关产品 中列出)。