ZHDS324 July 2026 LM72630-Q1
PRODUCTION DATA
开关稳压器具有负输入阻抗,该阻抗在最小输入电压条件下最低。欠阻尼 LC 滤波器在滤波器的谐振频率条件下具有高输出阻抗。为实现稳定性,滤波器输出阻抗必须小于转换器输入阻抗的绝对值。
EMI 滤波器设计步骤如下:
图 9-2 具有 π 级 EMI 滤波器的降压稳压器通过从傅里叶级数输入电流波形计算第一个谐波电流并乘以输入阻抗(阻抗由现有输入电容器 CIN 定义),可以得出一个公式来获取所需的衰减,具体如方程式 17 所示。
其中
出于滤波器设计目的,输入端的电流可以建模为方波。根据方程式 18 确定 EMI 滤波器电容 CF。
在开关稳压器中增加一个输入滤波器会使“控制到输出”传递函数发生变化。滤波器的输出阻抗必须足够小,使得输入滤波器不会显著影响降压转换器的环路增益。阻抗在滤波器谐振频率下达到峰值。使用以下方程式计算滤波器的谐振频率。
RD 的用途是减小滤波器在谐振频率下的峰值输出阻抗。电容器 CD 会阻碍输入电压的直流分量,从而避免 RD 上产生过大的功率损耗。电容器 CD 在谐振频率下的阻抗必须小于 RD,并且电容值必须大于输入电容器 CIN 的电容值。这可以防止 CIN 干扰主滤波器的截止频率。当滤波器的输出阻抗在谐振频率下较大(由 LIN 和 CIN 构成的滤波器具有过高的 Q)时,需要增加阻尼。可以使用电解电容器 CD 来提供方程式 20 所给出的阻尼值。
可使用方程式 21 选择阻尼电阻 RD。