ZHCSYE9A June 2025 – October 2026 LM65625 , LM65635 , LM65645
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源(VIN 引脚) | ||||||
| VINUVLO_R | VIN UVLO 上升阈值 | VIN 上升(启动所需),IVCC = 0A | 3.25 | 3.5 | 3.65 | V |
| VINUVLO_F | VIN UVLO 下降阈值 | VIN 下降(运行一次),IVCC = 0A | 2.5 | 2.6 | V | |
| VINUVLO_H | VIN UVLO 迟滞 | 0.9 | V | |||
| IQ_SD | VIN 关断电源电流 | VEN = 0V, TJ = 25℃ | 0.85 | µA | ||
| IVIN | VIN 引脚输入电流,无开关 | VBIAS = 3.3V + 2% | 0.83 | µA | ||
| IBIAS(FIX-3.3V) | BIAS 引脚输入电流,固定 3.3V 输出,无开关 | VBIAS = 3.3V + 2%,启用自动模式 | 8.0 | µA | ||
| IQ(FIX-3.3V) | 总 VIN 静态电流,固定 3.3V 输出,无开关 | VIN = 24V,VBIAS = 3.3V + 2%,TJ = 25℃,启用自动模式 | 2.1 | 2.5 | µA | |
| TJ = 125℃ | 3.4 | µA | ||||
| IBIAS(ADJ-3.3V) | BIAS 引脚输入电流,可调 3.3V 输出,无开关 | VFB = 0.8V + 2%,自动模式 | 6.5 | µA | ||
| IQ(ADJ-3.3V) | 总 VIN 静态电流,可调 3.3V 输出,无开关 | VIN=24.0V,VFB = 0.8V + 2%,自动模式 | 2.5 | µA | ||
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| VEN_TH_R | 使能电压上升阈值 | VEN 上升 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | V |
| VEN_TH_F | 使能输入低阈值 | VEN 下降 | 0.9 | 1 | 1.1 | V |
| VEN_HYS | 启用电压迟滞 | 250 | mV | |||
| IEN_LKG | 使能输入漏电流 | VEN = VIN | 0.2 | 1.0 | µA | |
| 内部 LDO(VCC 引脚) | ||||||
| VVCC | 内部 LDO 输出电压 | 3.4V ≤ VIN ≤ 65V,VBIAS = 0V | 3.35 | V | ||
| 3.4V ≤ VBIAS ≤ 30V | 3.35 | V | ||||
| VVCC-UVLO_R | VCC UVLO 上升阈值 | VCC 上升欠压阈值,IVCC = 0A | 3.20 | 3.5 | 3.65 | V |
| V VCC-UVLO_H | VCC UVLO 迟滞 | 迟滞低于 VVCC-UVLO_R | 0.9 | V | ||
| 电压基准(FB 引脚) | ||||||
| VFB | 内部反馈基准电压 | FPWM 模式 | 0.792 | 0.8 | 0.808 | V |
| IFB-LKG | 反馈引脚输入漏电流 | VFB = 0.8V,可调节版本 | 0.025 | nA | ||
| RFB-SEL-5V | FB 引脚至 VCC 固定 5.0V 设置下的电阻 | 200 | Ω | |||
| RFB-SEL-3V | FB 引脚至 GND 固定 3.3V 设置下的电阻 | 200 | Ω | |||
| RFB-SEL-ADJ | FB 引脚上用于选择可调输出电压设置的外部 FB 分压器的戴维南等效电阻 | 4 | 100 | kΩ | ||
| 固定输出电压(BIAS 引脚) | ||||||
| VOUT(3.3V) | 3.3V 固定输出电压 | FB 短路至 GND | 3.267 | 3.3 | 3.333 | V |
| VOUT(5V) | 5.0V 固定输出电压 | FB 短路至 VCC | 4.95 | 5 | 5.05 | V |
| 启动(SS 引脚) | ||||||
| tEN_HIGH | 使能高电平到开关延迟开始 | VFB = VRT = VMODE = GND,VBIAS = VOUT | 3.0 | ms | ||
| tSS | 内部固定软启动时间 | 从设定点的第一个 SW 脉冲到 90% VREF 的时间 | 2.9 | 5.3 | 8.1 | ms |
| 电流限值和断续 | ||||||
| IHS-LIM | 高侧峰值电流限值,4.5A 修整选项 | 占空比接近 0%。 | 5.4 | 6.6 | 7.25 | A |
| ILS-LIM | 低侧谷值电流限值,4.5A 修整选项 | 低侧 FET 上的谷值电流限制 | 4.1 | 5.2 | 5.65 | A |
| IL-PEAK-MIN | 最小占空比下的最小峰值电感器电流,4.5A 修整选项 | VVCC = 3.3V,tpulse ≤ 100ns,自动模式 | 1.21 | 1.57 | 1.92 | A |
| IL-PEAK-MAX | 最大占空比下的最小峰值电感器电流,4.5A 修整选项 | VVCC = 3.3V,tpulse ≥ 1µs,自动模式 | 0.66 | A | ||
| IHS-LIM | 高侧峰值电流限值,3.5A 修整选项 | 占空比接近 0%。 | 4.8 | 5.45 | 5.9 | A |
| ILS-LIM | 低侧谷值电流限值,3.5A 修整选项 | 低侧 FET 上的谷值电流限制 | 3.5 | 4.4 | 4.85 | A |
| IL-PEAK-MIN | 最小占空比下的最小峰值电感器电流,3.5A 修整选项 | VVCC = 3.3V,tpulse ≤ 100ns,自动模式 | 0.80 | 1.29 | 1.58 | A |
| IL-PEAK-MAX | 最大占空比下的最小峰值电感器电流,3.5A 修整选项 | VVCC = 3.3V,tpulse ≥ 1µs,自动模式 | 0.52 | A | ||
| IHS-LIM | 高侧峰值电流限值,2.5A 修整选项 | 占空比接近 0%。 | 3.75 | 4.1 | 4.9 | A |
| ILS-LIM | 低侧谷值电流限值,2.5A 修整选项 | 低侧 FET 上的谷值电流限制 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | A |
| IL-PEAK-MIN | 最小占空比下的最小峰值电感器电流,2.5A 修整选项 | VVCC = 3.3V,tpulse ≤ 100ns,自动模式 | 0.8 | 1.1 | 1.35 | A |
| IL-PEAK-MAX | 最大占空比下的最小峰值电感器电流,2.5A 修整选项 | VVCC = 3.3V,tpulse ≥ 1µs,自动模式 | 0.43 | A | ||
| ILS-NEG-LIM | 低侧负电流限值,所有电流限值修整选项 | LS FET 上的灌电流限值,FPWM 模式 | -6 | -4.3 | -2.8 | A |
| IL-ZC-LIM | 过零电流限值 | VVCC = 3.3V,自动模式 | 45 | mA | ||
| VHIC | FB 引脚上的过流断续阈值 | LS FET 导通时间 > 165ns,不是在软启动期间 | 0.32 | V | ||
| tHIC_DLY | 断续模式激活延迟 | 64 | 周期 | |||
| tHIC | 断续模式持续时间 | 45 | ms | |||
| 电源正常(PG 引脚) | ||||||
| VPG-OVP-R | PG 过压上升阈值 | FB 电压(可调)或偏置电压(固定)百分比 | 103 | 105 | 107 | % |
| VPG-OVP-F | PG 过压下降阈值 | FB 电压(可调)或偏置电压(固定)百分比 | 101 | 104 | 106 | % |
| VPG-UVP-R | PG 欠压上升阈值 | FB 电压(可调)或偏置电压(固定)百分比 | 94 | 96 | 98 | % |
| VPG-UVP-F | PG 欠压下降阈值 | FB 电压(可调)或偏置电压(固定)百分比 | 93 | 95 | 97 | % |
| tPG-DEGLITCH-F | PG 下降沿的抗尖峰脉冲滤波器延迟 | 55 | 120 | 175 | µs | |
| tPG-DEGLITCH-R | PG 上升沿的抗尖峰脉冲滤波器延迟 | 1.4 | 2 | 4.5 | ms | |
| VIN-PG-VALID | 有效 PG 输出所需的最小 VIN | VOL(PG) < 0.4V,RPU = 50kΩ,VPU = 5V | 1.25 | V | ||
| VOL-PG | 输出低电压 | IOL = 1mA,VIN = 1.2V | 0.4 | V | ||
| RON-PG | PGOOD 导通电阻 | IPG = 1mA | 40 | 125 | Ω | |
| 开关频率(RT 引脚) | ||||||
| fSW1(FPWM) | 开关频率,FPWM 运行 | RRT = GND | 1.98 | 2.2 | 2.42 | MHz |
| fSW2(FPWM) | 开关频率,FPWM 运行 | RRT = 15.8kΩ,1% | 900 | 1000 | 1100 | kHz |
| fSW3(FPWM) | 开关频率,FPWM 运行 | RRT = VCC | 360 | 400 | 440 | kHz |
| 同步(MODE/SYNC 引脚) | ||||||
| VIH(MODE/CLKIN) | MODE/CLKIN 输入高电平阈值 | 1.3 | V | |||
| VIL(MODE/CLKIN) | MODE/CLKIN 输入低电平阈值 | 0.45 | V | |||
| fCLKIN-RANGE(FPWM) | 针对设定 2.2MHz fSW 的同步频率范围 | RRT = 6.81kΩ,1% | 1.76 | 2.64 | MHz | |
| tCLKIN(TON) | 外部同步信号的最小正脉冲宽度 | 80 | ns | |||
| tCLKIN(TOFF) | 外部同步信号的最小负脉冲宽度 | 80 | ns | |||
| tCLKIN-SW-DLY | CLKIN 到 SW 延迟时间 (1) | -15 | 15 | ns | ||
| 双随机展频 | ||||||
| ΔfSS1-LF | 低频三角展频调制范围 - 标准 | 模式引脚接地短路 | 8.5 | % | ||
| ΔfSS2-LF | 低频三角展频调制范围 - 扩展 | RMODE = 149.9kΩ,1% | 17 | % | ||
| fm1-LF | 三角调制频率 - 标准 | 模式引脚接地短路 | 7.2 | 12 | 16.8 | kHz |
| fm2-LF | 三角调制频率 - 扩展 | RMODE = 149.9kΩ,1% | 3.6 | 6 | 8.4 | kHz |
| ΔfSS-HF | 高频假随机展频调制范围 | RMODE = 149.9kΩ,1% | 2.0 | % | ||
| 功率级 | ||||||
| RDS-ON-HS | 高侧 FET 导通电阻 | ISW = 500mA,VBOOT-SW = 3.3V | 99 | mΩ | ||
| RDS-ON-LS | 低侧 FET 导通电阻 | 50 | mΩ | |||
| tON-MIN(FPWM) | 最短导通时间(1) | FPWM:IOUT = 0A,VIN = 36V,RT = GND | 30 | 40 | ns | |
| tON-MIN(AUTO) | 最短导通时间(1) |
自动:IOUT = 2A,VIN = 36V,RT = GND | 28 | 40 | ns | |
| tOFF-MIN | 最短关断时间 | VIN = 4V | 80 | 110 | ns | |
| tON-MAX | 最大导通时间 | fSW = 400kHz,RRT= 40.2kΩ | 13.3 | µs | ||
| 热关断 | ||||||
| TSD | 热关断(1) | 关断阈值 | 155 | 165 | 177 | ºC |
| 恢复阈值 | 156 | ºC | ||||