ZHCSYE9 June 2025 LM65625 , LM65635 , LM65645
PRODUCTION DATA
如果需要不同于 3.3V 或 5V 的输出电压,则必须使用可调节输出电压模式。在这种情况下,必须在输出节点和 FB 引脚之间连接一个外部分压器,而方程式 5 和方程式 6 用于确定分压器值。
请注意,方程式 6 指出 RFBB 和 RFBT 的并联组合必须大于 4kΩ 且小于 100kΩ。之所以需要此限制,是因为稳压器必须在启动序列期间可靠地检测 FB 引脚的状态,以正确设置输出电压模式。必须在 PCB 布局上尽可能减小 FB 引脚到接地端的电容。
如果已为该示例选择可调输出电压模式,则 RFBT = 100kΩ 和 RFBB = 19.1kΩ 的值同时满足方程式 5 和方程式 6。
如需了解更多详情,请参阅节 7.3.1。