ZHCSYE9 June 2025 LM65645
PRODUCTION DATA
低频三角调制曲线可通过引脚选择。标准低频调制曲线在 12kHz 调制频率的 ±5% 范围内扩展开关频率,而宽低频调制曲线在 6kHz 调制频率的 ±10% 范围内扩展开关频率。
展频通过将窄带信号转换为宽带信号,以将能量分散在多个频率上。行业标准要求针对不同的频段采用不同的频谱分析仪分辨率带宽 (RBW) 设置。RBW 对展频性能有影响。例如,CISPR-25 要求 150kHz 至 30MHz 频段具有 9kHz 的 RBW。当频率大于 30MHz 时,所需的 RBW 为 120kHz。DRSS 能够通过低频三角调制和高频逐周期假随机调制,同时提高高 RBW 和低 RBW 条件下的 EMI 性能。在低频段 (150kHz – 30MHz) 中,DRSS 功能可将传导发射降低多达 15dBμV,在高频段 (30MHz – 108MHz) 中可降低多达 5dBμV。当外部时钟应用于 MODE/SYNC 引脚时,DRSS 功能将被禁用。