ZHCSYE9A June 2025 – October 2026 LM65625 , LM65635 , LM65645
PRODUCTION DATA
LM656x5 通过针对高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制在过流情况下得到保护。
高侧 MOSFET 过流保护是通过峰值电流模式控制的特性来实现的。当高侧开关在较短的消隐时间后导通时,将检测到高侧开关电流。在每个开关周期,将高侧开关电流与固定电流设定点的最小值,或与电压调节环路的输出减去斜率补偿之后的值进行比较。由于电压环路具有最大值并且斜率补偿随占空比增加,因此如果占空比高于 35%,高侧电流限值会随着占空比的增加而减小。
当低侧开关接通时,也会检测和监控流经的电流。与高侧 MOSFET 一样,电压控制环路会控制低侧 MOSFET 关断。对于低侧器件,即使振荡器正常启动一个新的开关周期,也会在超过电流限值时阻止关断。与高侧器件一样,关断电流的高低也受到限制。该限制称为低侧电流限制;有关具体值,请参阅电气特性。如果超出 LS 电流限值,LS MOSFET 将保持导通状态,HS 开关不会导通。LS 开关在 LS 电流降至限值以下后关断。只要自 HS 器件上次导通后至少经过一个时钟周期 HS 开关就会再次导通。
图 7-9 电流限值波形高侧和低侧限流运行的最终影响是 IC 在迟滞控制下运行。由于电流波形假定值介于 IL-HS 和 IL-LS 之间,因此除非占空比非常高,否则输出电流接近这两个值的平均值。在电流限制下运行之后将使用迟滞控制,并且电流不会随着输出电压接近零而增加。
如果占空比非常高,则电流纹波必须非常低以防止不稳定;请参阅节 8.2.2.4。由于电流纹波较低,因此该器件能够提供全负载电流。提供的电流接近 IL-LS。
过载条件一旦消除,器件就会像在软启动中一样恢复;请参阅节 7.3.8。请注意,如果输出电压降至预期输出电压的大约 0.4 倍以下且连续过去 64 个开关周期,则会触发断续。