ZHCSU27B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
| 地址 (十六进制) |
读取/ 写入 |
位 | POR 值 |
名称 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AHEX 通用输入寄存器(8 位) | |||||
| 1A | 只读 | 7:5 | 000 | 这些位未使用并且始终设置为 0。 | |
| 4:0 | 请参阅 (1) | 通用 输入 |
这 5 位反映 GPIOx 引脚的逻辑状态。 | ||
| 1bHEX 通用输出寄存器(8 位) | |||||
| 1B | R/W | 7:5 | 000 | 这些位未使用并且始终设置为 0。 | |
| 4:0 | 请参阅 (2) | 通用 输出 |
这 5 位反映了 GPI 寄存器位 [4:0],加电默认值除外(当它们是通用默认 (GPD) 输入引脚的 5 个逻辑状态时)。 | ||