ZHCSU27B May 2004 – January 2024 LM64
PRODUCTION DATA
当晶体管连接到二极管时,Vbe、T 和 IF 具有以下关系:

其中

在活动区域,-1 项可以忽略不计,可以消除,从而得到以下公式

在上面的公式中,η 和 Is 取决于制造特定二极管所用的工艺。通过以严格控制的比率 (N) 强制两个电流并测量产生的电压差,有可能可以消除 Is 项。求解正向电压差可得到以下关系:

非理想因子 η 是唯一一个未考虑的参数,具体取决于用于测量的二极管。由于 ΔVbe 与 η 和 T 均成正比,因此无法将 η 的变化与温度的变化区分开来。由于温度传感器不控制非理想因子,因此它会直接增加传感器的不准确性。
例如,如果处理器制造商指定每个器件的 η 变化为 ±0.1%。作为示例,假设温度传感器在 25°C 的室温下的精度规格为 ±1°C。得到的精度将为:
TACC = ±1°C +(298°K 的 ±0.1%)= ±1.3°C
如果每个温度传感器都要针对将与其配对的远程二极管进行校准,则可以消除由 η 导致的温度测量额外误差。有关非理想因子的相关信息,请参阅处理器数据表。