ZHCSI78E April 2000 – September 2014 LM6132 , LM6134
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 典型值(4) | LM6134AI
LM6132AI 限值(5) |
LM6134BI
LM6132BI 限值(5) |
单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS | 输入失调电压 | 0.12 | 2
8 |
6
12 |
mV
最大值 |
|
| IB | 输入偏置电流 | 0V ≤ VCM ≤ 2.7V | 90 | nA | ||
| IOS | 输入失调电流 | 2.8 | nA | |||
| RIN | 输入电阻 | 134 | MΩ | |||
| CMRR | 共模抑制比 | 0V ≤ VCM ≤ 2.7V | 82 | dB | ||
| PSRR | 电源抑制比 | ±1.35V ≤ V+ ≤ ±12V | 80 | dB | ||
| VCM | 输入共模电压范围 | 2.7
0 |
2.7
0 |
V | ||
| AV | 大信号电压增益 | RL = 10k | 100 | V/mV | ||
| VO | 输出摆幅 | RL = 100k | 0.03 | 0.08
0.112 |
0.08
0.112 |
V
最大值 |
| 2.66 | 2.65
2.25 |
2.65
2.25 |
V
最小值 |
|||
| IS | 电源电流 | 每个放大器 | 330 | μA |