ZHCSI78E April 2000 – September 2014 LM6132 , LM6134
PRODUCTION DATA.
与大多数双极性运算放大器不同,该器件在输入级具有独特的相位反转预防/加速电路,可消除相位反转问题,并使压摆率成为输入信号幅度的函数。
Figure 30 显示了如何将输入集电极-基极结点周围过量的输入信号直接疏导至电流镜。
LM6132/34 输入级会将输入电压变化转换为电流变化。当输入电平处于正常状态时,此电流变化会驱动电流镜通过 Q1–Q2 和 Q3–Q4 的集电极。
如果输入信号超过输入级的压摆率,并且差分输入电压上升到超过二极管压降,则过量的信号会绕过正常输入晶体管 (Q1–Q4),并以正确的相位通过两个附加晶体管(Q5、Q6)直接疏导至电流镜。
重新疏导过量信号可使压摆率提高 1 到 10 倍甚至更多。(请参阅Figure 29)。
随着过驱的增加,此运算放大器的反应优于传统的运算放大器。大型快速脉冲会将压摆率提高到 25V-30V/μs 左右。
Figure 29. 压摆率与差分 VIN 间的关系
在较高的电源电压和较低的增益下,输入信号可能很大,此时这种效果最明显。
这种加速动作在驱动大型容性负载时可增加系统的稳定性。