ZHCSI78E April   2000  – September 2014 LM6132 , LM6134

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
      1.      电源电流与电源电压间的关系
      2.      失调电压与电源电压间的关系
  4. 4修订历史记录
  5. 5引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的
  6. 6规格
    1. 6.1  最大绝对额定值
    2. 6.2  处理额定值
    3. 6.3  建议的运行条件
    4. 6.4  热性能信息,8 引脚
    5. 6.5  热性能信息,14 引脚
    6. 6.6  5.0V 直流电气特性
    7. 6.7  5.0V 交流电气特性
    8. 6.8  2.7V 直流电气特性
    9. 6.9  2.7V 交流电气特性
    10. 6.10 24V 直流电气特性
    11. 6.11 24V 交流电气特性
    12. 6.12 典型性能特性
  7. 7应用和实现
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 增强的压摆率
      1. 7.2.1 驱动容性负载
    3. 7.3 典型 应用
      1. 7.3.1 具有轨至轨输入和输出并由三个运算放大器组成的仪表放大器
      2. 7.3.2 平板显示器缓冲
  8. 8器件和文档支持
    1. 8.1 相关链接
    2. 8.2 商标
    3. 8.3 静电放电警告
    4. 8.4 术语表
  9. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

24V 交流电气特性

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:V+ = 24V,V = 0V,VCM = VO = V+/2,且 RL > 1MΩ(连接至 V+/2)。
参数 测试条件 典型值(4) LM6134AI
LM6132AI
限值(5)
LM6134BI
LM6132BI
限值(5)
单位
GBW 增益带宽积 RL = 10k,f = 20kHz 11 MHz
θm 相位裕度 RL = 10k 23
Gm 增益裕量 RL = 10k 12 dB
THD + N 总谐波失真和噪声 AV = +1,VO = 20VP-P
f = 10kHz
0.0015%
绝对最大额定值表示限值,超过这些限值可能对器件造成损坏。运行额定值表示旨在让器件正常工作但无法保证特定性能的条件。有关各种保证规格和测试条件,请参阅“电气特性”。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。
最大功耗是 TJ(MAX)、RθJA 和 TA 的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 PD = (TJ(MAX) − TA)/RθJA。所有数字均适用于直接焊接到 PCB 的封装。
典型值表示最可能的参数标准。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
如果需要军用/航天专用器件,请与德州仪器 (TI) 销售办事处/分销商联系以了解供货情况和技术规格。