ZHCSIT5D September 2018 – February 2026 LM5164
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
EN/UVLO 为 LM5164 提供开关控制功能。当 VEN/UVLO 低于约 1.1V 时,器件处于关断模式。内部线性稳压器和开关稳压器均关闭。VIN = 24V 时,关断模式下的静态电流降至 3µA。LM5164 还采用内部偏置电压轨欠压保护。如果内部偏置供电电压低于 UV 阈值,稳压器将保持关闭状态。