ZHCSDN2 April 2015 LM3632A
PRODUCTION DATA.
LM3632A 器件集成了用于 LCD 面板背光照明和摄像机闪光灯的白光发光二极管 (WLED) 驱动器以及用于 LCD 面板的偏置电源。 该器件具备 LED 驱动器所需的全套安全功能,并且效率高达 90%,正/负偏置电源轨精度高达 1.5%。 该器件最多能够驱动 16 个背光 LED,是中小型显示屏的理想选择。 该器件可使用由同步升压转换器供电的 1.5A 恒流 LED 驱动器来驱动闪光灯。 高侧闪光灯电流源支持 LED 阴极接地操作。
LM3632A 兼具高集成度和可编程性,无需修改硬件即可适应各类应用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(最大值) |
|---|---|---|
| LM3632A | DSBGA (30) | 2.47mm x 2.07mm |