ZHCSLI5 September 2020 LM34966-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具备 1.0A 标准 MOSFET 驱动器和 100mV 的低电流限制阈值。该器件还支持使用外部 VCC 电源来提高效率。运行低电流和脉冲跳跃模式可在轻负载时提高效率。该器件具有内置保护特性,例如逐周期电流限制、过压保护、线路 UVLO、热关断和断续模式过载保护。附加特性包括:低关断 IQ、可编程软启动、可编程斜坡补偿、精密基准、电源正常指示器以及外部时钟同步。