ZHCSQN4AC September   1975  – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性 - LM324B 和 LM324BA
    6. 5.6  电气特性 - LM2902B 和 LM2902BA
    7. 5.7  LM324、LM324K、LM224、LM224K 和 LM124 的电气特性
    8. 5.8  LM2902、LM2902K、LM2902KV 和 LM2902KAV 的电气特性
    9. 5.9  LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA 和 LM124A 的电气特性
    10. 5.10 运行条件
    11. 5.11 典型特性
    12. 5.12 典型特性:B 和 BA 版本以外的所有器件
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 单位增益带宽
      2. 7.3.2 压摆率
      3. 7.3.3 输入共模范围
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装选项附录
    2. 11.2 卷带包装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA LM2902 LM324xx、LM224xx、LM2902xxx、LM124x 单位
最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
电源电压,VCC(2) 40 26 32 V
差分输入电压,VID(3) ±40 ±26 ±32 V
输入电压 VI(任一输入) -0.3 40 -0.3 26 –0.3 32 V
输出对地短路(一个放大器)的持续时间(在或低于 TA = 25°C、 VCC ≤ 15V 条件下)(4) 无限 无限 无限
运行虚拟结温 TJ 150 150 150 °C
60 秒内的外壳温度 FK 封装 260 °C
60 秒内距离外壳 1.6 mm(1/16 英寸)的引线温度 J 或 W 封装 300 300 °C
贮存温度,Tstg -65 150 -65 150 -65 150 °C
应力超出绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成损坏。这些仅为压力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间在最大绝对额定条件下运行会影响器件可靠性。
所有电压值(差分电压和为 IOS 测量指定的 VCC 除外)都是相对于网络 GND 的值。
差分电压是相对于 IN− 的 IN+ 上的值。
从输出到 VCC 的短路会导致过热,并且最终会发生损坏。