ZHCSQN4AE August 1975 – September 2025 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA | LM2902 | LM324xx、LM224xx、LM2902xxx、LM124x | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| VCC | 电源电压 | 3 | 36 | 3 | 26 | 3 | 30 | V | |
| VCM | 共模电压 | 0 | VCC – 2 | 0 | VCC – 2 | 0 | VCC – 2 | V | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | LM124x | -55 | 125 | °C | ||||
| LM2902xxx、LM2902Bx | -40 | 125 | -40 | 125 | |||||
| LM324Bx | -40 | 85 | |||||||
| LM224xx | -25 | 85 | |||||||
| LM324xx | 0 | 70 | |||||||