ZHCSQN4AE August 1975 – September 2025 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LM324B 和 LM2902B 器件是业界通用运算放大器 LM324 和 LM2902 的下一代版本,其中包括四个高压 (36V) 运算放大器。
这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(600µV,典型值)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力。
LM324B 和 LM2902B 的特点是单位增益稳定,每个放大器可实现最大 3mV(LM324BA 和 LM2902BA 最大 2mV)的低失调电压和 240µA(典型值)的静态电流。高 ESD(2kV HBM 和 1.5kV CDM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM324B 和 LM2902B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。
LM324B 和 LM2902B 可直接替代所有版本的 LM224、LM324 和 LM2902 器件。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| LM124、LM224、LM224A、LM224K、LM224KA、LM324、LM324A、LM324B、LM324BA、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902B、LM2902BA、LM2902K、LM2902KAV、LM2902KV | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm |
| LM324、LM324A、LM324B、LM324BA、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902B、LM2902BA、LM1902K、LM2902KAV、LM2902KV | PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm |
| LM224、LM224A、LM224K、LM224KA、LM324、LM324A、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902K | N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm |
| LM324、LM324A、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902K | NS(SOP,14) | 10.3mm × 7.8mm |
| LM324A、LM2902K | DB(SSOP,14) | 6.2mm × 7.8mm |
| LM124、LM124A | FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm |
| J(CDIP,14) | 19.56mm × 6.67mm | |
| W(CFP,14) | 9.21mm × 6.3mm | |
| LM324B、LM2902B | RTE(WQFN,16) | 3mm × 3mm |