ZHCSZ28 October 2025 LM25137
PRODMIX
LM25137 提供数字展频,可在宽频率范围内降低开关稳压器的 EMI 特征。如图 7-3 所示,DRSS 将低频三角调制曲线与高频逐周期随机调制曲线相结合。低频调制提高了低射频频带中的性能,高频随机调制提高了高射频频带中的性能。
展频通过将窄带信号转换为宽带信号,以将能量分散在多个频率上。由于行业标准要求对不同的频带使用不同的 EMI 接收器分辨率带宽 (RBW) 设置,因此 RBW 对展频性能有影响。DRSS 能够分别使用低频三角调制曲线和高频逐周期随机调制曲线来同时提高低 RBW 和高 RBW 条件下的 EMI 性能。DRSS 可以将 CISPR 25 低频频段(150kHz 至 30MHz)中的传导发射降低 10dBμV,并将高频频段(30MHz 至 108MHz)中的传导发射降低 5dBμV。向 PFM/SYNC 施加外部时钟信号会禁用 DRSS。要使用 CNFG 与 AGND 之间连接的电阻器配置 LM25137,请参阅表 7-1。
图 7-3 DRSS 实现| RCNFG | 主要/辅助 | DRSS | 独立式或交错式 |
|---|---|---|---|
| 10kΩ | 初级 | 禁用 | 独立式 |
| 19.1kΩ | 初级 | ±5% | 独立式 |
| 29.4kΩ | 初级 | ±10% | 独立式 |
| 41.2kΩ | 初级 | 禁用 | 交错式 |
| 54.9kΩ | 初级 | ±5% | 交错式 |
| 71.5kΩ | 初级 | ±10% | 交错式 |
| 90.9kΩ | 次级 | 不适用 | 交错式 |