ZHCSZ28 October 2025 LM25137
PRODMIX
根据从 CNFG 连接到 AGND 的电阻器 RCNFG,将 LM25137 配置为单输出交错式操作。如表 7-4 所示,使用 41.2kΩ 禁用 DRSS 并使用 54.9kΩ 或 71.5kΩ 来分别在 5% 或 10% 展频时启用 DRSS。此设置会禁用通道 2 的误差放大器并将误差放大器置于高阻抗状态。然后,控制器处于主要/辅助配置中,SYNCOUT 时钟为 180° 滞后 HO2(或 180° 超前 HO1)。
如图 7-8 所示,将 COMP1 连接到 COMP2 并使用 FB1 设置输出电压设定点。根据需要使用 PG1 并使 PG2 保持断开或连接到 GND。
| RCNFG | 主要/辅助 | DRSS | 独立式或交错式输出 |
|---|---|---|---|
| 41.2kΩ | 初级 | 关闭 | 交错式 |
| 54.9kΩ | 初级 | DRSS1 | 交错式 |
| 71.5kΩ | 初级 | DRSS2 | 交错式 |