LM25137 具有两路可独立工作的输出。根据需要,可以使用 VDDA 与 FB1或 FB2 之间连接的一个电阻器来将 VOUT1 和 V OUT2 设置为 3.3V、5V 或 12V 的固定输出设定点。或者,根据方程式 4,使用外部反馈电阻器将输出电压设定点设置在 0.8V 和 36V 之间。请参阅表 7-4 和图 7-7。
表 7-3 独立双路输出的配置模式
| RCNFG |
主要、辅助 |
DRSS |
独立式或交错式输出 |
| 10kΩ |
初级 |
关闭 |
独立式 |
| 19.1kΩ |
初级 |
DRSS1 |
独立式 |
| 29.4kΩ |
初级 |
DRSS2 |
独立式 |