ZHCSZ28 October 2025 LM25137
PRODMIX
开关稳压器具有负输入阻抗特性,该阻抗在最小输入电压条件和满负载下最低。欠阻尼 LC 滤波器在滤波器的谐振频率条件下具有高输出阻抗。为实现稳定性,滤波器输出阻抗(近似为 LC 元件的特征阻抗)必须小于稳压器输入阻抗的绝对值。

EMI 滤波器设计步骤如下:
图 8-2 具有 π 级 EMI 滤波器的降压稳压器通过从傅里叶级数输入电流波形计算第一个谐波电流并乘以输入阻抗(阻抗由现有输入电容器 CIN 定义),可以得到一个表达式来获取所需的衰减,如方程式 19 所示。

其中
出于滤波器设计目的,输入端的电流可以建模为方波。根据方程式 20 确定 EMI 滤波器电容 CF。

在开关稳压器中增加一个输入滤波器(如图 8-2 所示)会使“控制到输出”传递函数发生变化。滤波器的输出阻抗必须足够小,使得输入滤波器不会显著影响降压稳压器的环路增益。阻抗在滤波器谐振频率下达到峰值。使用方程式 21 计算滤波器的谐振频率。

图 8-2 中 RD 的用途是减小滤波器在谐振频率下的峰值输出阻抗。电容器 CD 会阻碍输入电压的直流分量,从而避免 RD 上产生过大的功率损耗。电容器 CD 在谐振频率下的阻抗必须小于 RD,并且电容值必须大于输入电容器 CIN 的电容值。该要求可以防止 CIN 干扰主滤波器的截止频率。当滤波器的输出阻抗在谐振频率下较大(由 LIN 和 CIN 构成的滤波器具有过高的 Q)时,需要增加阻尼。使用电解电容器 CD 来提供方程式 22 所给出的并联阻尼值。

使用方程式 23 来选择阻尼电容器 RD。