ZHCSJU8G February 2011 – March 2022 LM21215
PRODUCTION DATA
LM21215 是一款单片同步负载点降压稳压器,能够提供高达 15A 的持续输出电流,同时以出色的效率产生低至 0.6V 的输出电压。该器件经过优化,可在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,因此适合各种低电压系统。电压模式控制环路可提供高噪声抗扰度、低占空比能力,并且可通过任何类型的输出电容补偿至稳定状态,从而提供最大的灵活性和易用性。
LM21215 具有内部过压保护 (OVP) 和电阻器可编程过流保护 (OCP)特性,可提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 支持对器件的开启进行严格的控制和定序。启动浪涌电流受内部固定和外部可调的软启动电路限制。借助集成电源正常状态电路,可实现故障检测和电源定序。
LM21215 设计用于在多轨电源架构中良好运行。可使用 SS/TRK 引脚将该器件的输出电压配置为跟踪外部电压轨。如果在启动时对输出进行预偏置,则不会灌入电流,从而使输出电压平稳上升,超过预偏置电压。该稳压器采用具有外露焊盘的 20 引脚 HTSSOP 封装,该焊盘可焊接至 PCB,因而无需大型散热装置。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM21215 | HTSSOP (20) | 6.50mm x 4.40mm |