ZHCSM23 December 2021 LDC3114
PRODUCTION DATA
LDC3114 是一款可在各种材料上实现人机界面 (HMI) 触控按钮设计的电感式检测器件,该器件在面板内小型印刷电路板 (PCB) 上安装有线圈,可测量导电目标的小幅偏移。这种技术允许访问表示电感值的原始数据,因此可用于对汽车、消费和工业应用中金属目标的精密线性位置检测。电感式传感解决方案不受湿度或油污和灰尘等非导电污染物的干扰。
LDC3114 的按钮模式可自动更正导电目标出现的任何变形。LDC3114 提供完全匹配的通道,可实现差分和比例式测量,从而对温度和机械漂移等环境和老化条件提供补偿。LDC3114 还提供了超低功耗模式,适用于电池供电类应用中的开/关按钮或位置传感器。
LDC3114 可通过 I2C 接口进行轻松配置。LDC3114 采用 16 引脚 TSSOP 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LDC3114 | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
LDC3114 简化版原理图