ZHCSXP0 December 2024 IWRL6432W
PRODUCTION DATA
四线串行外设接口 (QSPI) 模块是一种串行外设接口 (SPI) 模块,允许对外部 SPI 器件进行单路、双路或四路读取访问。该模块具有存储器映射寄存器接口,可提供直接接口用于从外部 SPI 器件访问数据,从而简化软件要求。QSPI 仅用作控制器。器件中的 QSPI 主要用于从四路 SPI 闪存存储器快速引导。
该 QSPI 支持以下特性:
节 7.13.10.2和节 7.13.10.3假设了节 7.13.10.1中所述的运行条件。