ZHCSXP0 December 2024 IWRL6432W
PRODUCTION DATA
表 7-9 中所述的 1.8V 电源纹波规格定义为在 RX 满足 -105dBc(RF 引脚 = -15dBm)的目标杂散电平。杂散和纹波电平具有 dB 到 dB 的关系,例如,电源纹波增加 1dB 会导致杂散电平增加约 1dB。引用的值是在指定频率下施加的正弦输入的峰值到峰值电平。
| 频率 (kHz) | 噪声规格 | 纹波规格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.8V (µV/√Hz) | 1.2V (µV/√Hz)(1) | 1.8V (mVpp) | 1.2V (mVpp)(1) | |
| 10 | 6.057 | 44.987 | 0.035 | 1.996 |
| 100 | 2.677 | 26.801 | 0.760 | 2.233 |
| 200 | 2.388 | 28.393 | 0.955 | 3.116 |
| 500 | 0.757 | 9.559 | 0.504 | 1.152 |
| 1000 | 0.419 | 1.182 | 0.379 | 0.532 |
| 2000 | 0.179 | 1.256 | 0.153 | 0.561 |
| 5000 | 0.0798 | 0.667 | 0.079 | 0.297 |
| 10000 | 0.0178 | 0.104 | 0.017 | 0.046 |