ZHCSG29G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
VCC = 3.3V ±10% 且 SEL 短接至 VISO(在推荐的工作条件下测得,除非另有说明)
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOW7841 | ||||||
| ICC | 从电源获取的电流 | 无外部 ILOAD;VI = 0V (ISOW7841); VI = VSI(1)(带有 F 后缀的 ISOW7841) | 31 | mA | ||
| 无外部 ILOAD;VI = VSI (ISOW7841); VI = 0V(带有 F 后缀的 ISOW7841) | 24 | |||||
| 所有通道均通过 1Mbps 的方波时钟输入实现开关; CL = 15pF,无外部 ILOAD | 28 | |||||
| 所有通道均通过 10Mbps 的方波时钟输入实现开关; CL = 15pF,无外部 ILOAD | 33 | |||||
| 所有通道均通过 100Mbps 的方波时钟输入实现开关; CL = 15pF,无外部 ILOAD | 80 | |||||
| IISO(OUT)((2)) | 提供给隔离式电源的电流 | VI = 0V (ISOW7841);VI = VSI(带有 F 后缀的 ISOW7841) | 38 | mA | ||
| VI = VSI (ISOW7841);VI = 0V(带有 F 后缀的 ISOW7841) | 40 | |||||
| 所有通道均通过 1Mbps 的方波时钟输入实现开关; CL = 15pF | 38 | |||||
| 所有通道均通过 10Mbps 的方波时钟输入实现开关; CL = 15pF | 37 | |||||
| 所有通道均通过 100Mbps 的方波时钟输入实现开关; CL = 15pF | 22 | |||||