ZHCSG29G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISO | 隔离式电源电压 | 外部 IISO = 0 mA 至 50 mA | 4.75 | 5.07 | 5.43 | V |
| 外部 IISO = 0 mA 至 130 mA | 4.5 | 5.07 | 5.43 | |||
| VISO(LINE) | 直流线路调节 | IISO = 50 mA,VCC = 4.5V 至 5.5V | 2 | mV/V | ||
| VISO(LOAD) | 直流负载调节 | IISO = 0 mA 至 130 mA | 1% | |||
| EFF | 最大负载电流时的效率 | IISO = 130 mA,CLOAD = 0.1 µF || 10 µF; VI = VSI (ISOW784x);VI = 0V(带有 F 后缀的 ISOW784x) | 53% | |||
| VCC+(UVLO) | VCC、VISO 的正向 UVLO 阈值 | 2.7 | V | |||
| VCC–(UVLO) | VCC、VISO 的负向 UVLO 阈值 | 2.1 | V | |||
| VHYS (UVLO) | VCC、VISO 的 UVLO 阈值迟滞 | 0.2 | V | |||
| VITH | 输入引脚上升阈值 | 0.7 | VSI | |||
| VITL | 输入引脚下降阈值 | 0.3 | VSI | |||
| VI(HYS) | 输入引脚阈值迟滞 (INx) | 0.1 | VSI | |||
| IIL | 低电平输入电流 | VIL = 0(在 INx 或 SEL 处) | –10 | µA | ||
| IIH | 高电平输入电流 | VIH = VSI(1)(在 INx 或 SEL 处) | 10 | µA | ||
| VOH | 高电平输出电压 | IO = –4 mA,请参阅图 8-1 | VSO(1) – 0.4 | VSO – 0.2 | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | IO = 4 mA,请参阅图 8-1 | 0.2 | 0.4 | V | |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VSI 或 0V,VCM = 1000V;请参阅图 8-2 | 100 | kV/us | ||
| ICC_SC | 短路条件下 VISO 上来自电源的直流电流 | VISO 短接至 GND2 | 137 | mA | ||
| VISO(RIP) | 隔离式电源上的输出纹波 (pk-pk) | 20 MHz 带宽,CLOAD = 0.1 µF || 20 µF,IISO = 130 mA | 100 | mV | ||