ZHCSG29G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
ISOW784x 是一系列具有集成式高效电源转换器的高性能四通道增强型数字隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供最高可达 650 mW 的隔离式电源,可按各种输入和输出电压进行配置。因此,得益于这些器件,空间受限的隔离式设计将不再需要单独的隔离式电源。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ISOW7840 ISOW7841 ISOW7842 ISOW7843 ISOW7844 |
SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |