ZHCSG29G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
| VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
|---|---|---|---|---|
| 根据 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 进行了认证 | 根据 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 进行了认证 | 在 UL 1577 组件认证计划下进行了认证 | 根据 GB 4943.1-2011 进行了认证 | 根据 EN 61010-1:2010 和 EN 60950- 1:2006/A2:2013 进行了认证 |
| 增强型绝缘; 最大瞬态隔离电压 7071VPK; 最大重复峰值隔离电压 1414VPK; 最大浪涌隔离电压 6250VPK | 符合 CSA 60950-1-07+A1+A2、IEC 60950-1 第 2 版 +A1+A2、CSA 62368-1-14 和 IEC 62368-1 第 2 版标准的增强型绝缘,800VRMS 最大工作电压(污染等级 2,材料组 I); 符合 CSA 60601-1:14 和 IEC 60601-1 第3 版 +A1 的 2 MOPP(患者保护措施),250VRMS 最大工作电压; 温度额定值为 90°C(增强型绝缘)和 125°C(标准绝缘);详细信息,请参阅证书。 | 单一保护,5000VRMS | 增强型绝缘,海拔 ≤ 5000m,热带气候,700VRMS 最大工作电压; | 符合 EN 61010- 1:2010 标准的 5000VRMS 增强型绝缘,高达 600VRMS 的工作电压; 符合 EN 60950- 1:2006/A2:2013 标准的 5000VRMS 增强型绝缘,高达 800VRMS 的工作电压 |
| 证书编号:40040142 | 主合同编号:220991 | 文件编号:E181974 | 证书编号:CQC15001121716 | 客户端 ID 编号:77311 |