ZHCSG29G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | –0.5 | 6 | V |
| VISO | 隔离式电源电压 | –0.5 | 6 | V |
| VIO | INx、OUTx、SEL 引脚处的电压 | –0.5 | VCC + 0.5, VISO + 0.5(3) | V |
| IO | 通过数据通道的最大输出电流 | -15 | 15 | mA |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | ℃ |