ZHCSG29G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全输入、输出或电源电流(1) | RθJA = 56.8°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 7-1 | 400 | mA | ||
| RθJA = 56.8°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 7-1 | 611 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总功率(1) | RθJA = 56.8°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 7-2 | 2200 | mW | ||
| TS | 最高安全温度(1) | 150 | °C | |||