ZHCSV22 November 2025 ISOW6441 , ISOW6442
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 电源电流 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOW6441 | |||||||
| 电源转换器输出电流 | IISO | VDD = 5V,VSEL = VISO,VI = VSI V (ISOW6441);VI = 0(带有 F 后缀的 ISOW6441) | VDD = 5V±10% VSEL = VISO |
110 | 160 | mA | |
电源转换器电源电流输入 |
IDD | VDD = 5V,VSEL = VISO,VI = VSI V (ISOW6441);VI = 0(带有 F 后缀的 ISOW6441) | ILOAD = 110mA | 260 | 340 | mA | |
| 电源转换器输出电流 | IISO | VDD = 5V,VSEL = GND2,VI = VSI V (ISOW6441);VI = 0(带有后缀 F 的 ISOW6441) | VDD = 5V±10% VSEL = GND2 |
140 | 200 | mA | |
电源转换器电源电流输入 |
IDD | VDD = 5V,VSEL = GND2,VI = VSI V (ISOW6441);VI = 0(带有后缀 F 的 ISOW6441) | ILOAD = 140mA | 250 | 310 | mA | |
| 电源转换器输出电流 | IISO | VDD = 3.3 V,VSEL = GND2,VI = VSI V (ISOW6441);VI = 0(带有后缀 F 的 ISOW6441) | VDD = 3.3 V±10% VSEL = GND2 |
60 | 90 | mA | |
电源转换器电源电流输入 |
IDD | VDD = 3.3 V,VSEL = GND2,VI = VSI V (ISOW6441);VI = 0(带有后缀 F 的 ISOW6441) | ILOAD = 60mA | 155 | 220 | mA | |