ZHCSV22 November 2025 ISOW6441 , ISOW6442
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DWE | ||||||
| IS | 安全输入、输出或电源电流(1) | RθJA = 58.1°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 390 | mA | ||
| RθJA = 58.1°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 600 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总功率(1) | RθJA = 58.1°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 2.15 | W | ||
| TS | 最高安全温度(1) | 150 | °C | |||