ZHCSJ25E November 2018 – July 2024 ISO7760-Q1 , ISO7761-Q1 , ISO7762-Q1 , ISO7763-Q1
PRODUCTION DATA
ISO776x-Q1 器件是高性能六通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。该系列器件还通过了 VDE、CSA、TUV 和 CQC 认证。
在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO776x-Q1 系列的器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅分开的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。ISO776x-Q1 系列的器件采用所有可能的引脚配置,因此所有六个通道都可以处于同一方向,或者一个、两个或三个通道处于反向,而其余通道处于正向。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| ISO7760-Q1 ISO7761-Q1 ISO7762-Q1 IOS7763-Q1 |
SOIC(DW,16) | 10.30mm × 7.50mm | 10.3mm × 10.30mm |
| SSOP(DBQ,16) | 4.90mm × 3.90mm | 4.90mm × 6.00mm |