ZHCSF48J March 2016 – October 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-16 封装 | ||||||
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 83.4°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-1 | 273 | mA | ||
| RθJA = 83.4°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-1 | 416 | |||||
| RθJA = 83.4°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-1 | 545 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 83.4°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-3 | 1499 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||
| DBQ-16 封装 | ||||||
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 109°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-2 | 209 | mA | ||
| RθJA = 109°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-2 | 319 | |||||
| RθJA = 109°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-2 | 417 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 109°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 5-4 | 1147 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||