ZHCSF48J March 2016 – October 2024 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7740 | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 50MHz 50% 占空比方波 | 210 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 45 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 165 | mW | |||
| ISO7741 | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 50MHz 50% 占空比方波 | 210 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 75 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 135 | mW | |||
| ISO7742 | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 50MHz 50% 占空比方波 | 210 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 105 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 105 | mW | |||