ZHCSXC9D September 2010 – October 2025 ISO7240CF-Q1 , ISO7241C-Q1 , ISO7242C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟 | 请参阅 图 6-1 | 25 | 56 | ns | ||
| PWD | 脉宽失真 |tPHL - tPLH|(1) | 4 | |||||
| tsk(pp) | 器件间偏移(2) | 10 | ns | ||||
| tsk(o) | 通道间输出偏移(3) | ISO7240C、ISO7241C | 3.5 | ns | |||
| ISO7242C | 4 | ||||||
| tr | 输出信号上升时间 | 请参阅 图 6-1 | 2 | ns | |||
| tf | 输出信号下降时间 | 2 | ns | ||||
| tPHZ | 传播延迟,高电平至高阻抗输出 | 请参阅 图 6-2 | 15 | 25 | ns | ||
| tPZH | 传播延迟,高阻抗至高电平输出 | 15 | 25 | ||||
| tPLZ | 传播延迟,低电平至高阻抗输出 | 15 | 25 | ||||
| tPZL | 传播延迟,高阻抗至低电平输出 | 15 | 25 | ||||
| tfs | 输入功率损耗的失效防护输出延迟时间 | 请参阅 图 6-3 | 18 | μs | |||
| twake | 从输入禁用唤醒的时间 | 请参阅 图 6-4 | 15 | μs | |||