ZHCSXC9D September 2010 – October 2025 ISO7240CF-Q1 , ISO7241C-Q1 , ISO7242C-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压(2),VCC1,VCC2 | 3.15 | 5.5 | V | ||
| IOH | 高电平输出电流 | 4 | mA | |||
| IOL | 低电平输出电流 | -4 | mA | |||
| tui | 输入脉冲宽度 | 40 | ns | |||
| 1/tui | 信令速率 | 0 | 30(1) | 25 | Mbps | |
| VIH | 高电平输入电压(IN,DISABLE,CTRL,EN) | 2 | VCC | V | ||
| VIL | 低电平输入电压(IN,DISABLE,CTRL,EN) | 0 | 0.8 | V | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 125 | °C | ||
| H | 符合 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 认证要求的外部磁场强度抗扰度 | 1000 | A/m | |||