ZHCSXC9D September 2010 – October 2025 ISO7240CF-Q1 , ISO7241C-Q1 , ISO7242C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||||
| ICC1 | ISO7240CF | 静态 | VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,EN2 接 3V | 1 | 3 | mA | ||
| 25Mbps | 7 | 10.5 | ||||||
| ISO7241C | 静态 | VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,EN1 接 3V, EN2 接 3V |
6.5 | 11 | mA | |||
| 25Mbps | 12 | 18 | ||||||
| ISO7242C | 静态 | VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,EN1 接 3V, EN2 接 3V |
10 | 16 | mA | |||
| 25Mbps | 15 | 24 | ||||||
| ICC2 | ISO7240CF | 静态 | VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,EN2 接 3V | 9.5 | 15 | mA | ||
| 25Mbps | 10.5 | 17 | ||||||
| ISO7241C | 静态 | VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,EN1 接 3V, EN2 接 3V |
8 | 13 | mA | |||
| 25Mbps | 11.5 | 18 | ||||||
| ISO7242C | 静态 | VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载,EN1 接 3V, EN2 接 3V |
6 | 10 | mA | |||
| 25Mbps | 9 | 14 | ||||||
| 电气特性 | ||||||||
| IOFF | 睡眠模式输出电流 | “EN 为 0V,单通道” | 0 | μA | ||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -4mA | ISO7240 | VCC – 0.4 | V | |||
| ISO724x(5V 侧) | VCC – 0.8 | |||||||
| IOH=-20μA | VCC – 0.1 | |||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA | 0.4 | V | ||||
| IOL = 20μA | 0.1 | |||||||
| VI(HYS) | 输入电压迟滞 | 150 | mV | |||||
| IIH | 高电平输入电流 | IN 从 0V 到 VCC | 10 | μA | ||||
| IIL | 低电平输入电流 | -10 | ||||||
| CI | 接地输入电容 | IN 接 VCC,VI = 0.4 sin (2πft),f=2MHz | 2 | pF | ||||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCC 或 0V;图 6-5 | 25 | 50 | kV/μs | |||