ZHCSOT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6760L | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | 输出 A:ISO6760L 的 GND 和 ISO6760LN 的 VCC 输出 B:ISO6760L 的 VCC 和 ISO6760LN 的 GND |
ICC1 | 5.07 | 6.85 | mA | ||
| ICC2 | 3.28 | 5.35 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 5.08 | 6.87 | ||
| ICC2 | 3.49 | 5.59 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5.14 | 6.97 | ||||
| ICC2 | 5.34 | 7.8 | |||||
25Mbps |
ICC1 | 5.59 | 7.49 | ||||
| ICC2 | 13.83 | 17.47 | |||||