ZHCSOT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6760L | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | 输出 A:ISO6760L 的 GND 和 ISO6760LN 的 VCC 输出 B:ISO6760L 的 VCC 和 ISO6760LN 的 GND |
ICC1 | 5.11 | 6.97 | mA | ||
| ICC2 | 3.3 | 5.38 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 5.13 | 6.99 | ||
| ICC2 | 3.7 | 5.83 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5.29 | 7.19 | ||||
| ICC2 | 7.27 | 9.9 | |||||
50Mbps |
ICC1 | 6.12 | 8.16 | ||||
| ICC2 | 23.62 | 27.74 | |||||