ZHCSOT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOH | 高电平输出电压 | IOH = -4mA;请参阅 图 7-1 | VCCO – 0.4 | V | ||
VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA;请参阅 图 7-1 | 0.4 | V | ||
VIT+(IN) | 上升输入开关阈值 | 0.7 x VCCI(1) | V | |||
VIT-(IN) | 下降输入开关阈值 | 0.3 x VCCI | V | |||
VI(HYS) | 输入阈值电压迟滞 | 0.1 x VCCI | V | |||
IIH | 高电平输入电流 | 在 INx 处,VIH = VCCI (1) | 10 | µA | ||
IIL | 低电平输入电流 | 在 INx 处,VIL = 0V | -10 | µA | ||
CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCC 或 0V,VCM = 1200V;请参阅 图 7-3 | 50 | 130 | kV/us | |
Ci | 输入电容 (2) | VI = VCC/2 + 0.4 × sin(2πft),f = 2MHz,VCC = 5V | 2.8 | pF |