ZHCSOT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6760L | |||||||
tPLH、tPHL | 传播延迟时间 | 一个输入处于静态状态,另一个输入切换为 100kbps。参阅图 7-1 | 18 | 31 | ns | ||
PWD | 脉宽失真度 |tPHL - tPLH| | 1 | 8.2 | ns | |||
tsk(o) | 通道间输出偏斜时间(1) | 同向通道 | 6 | ns | |||
tsk(pp) | 器件间偏斜时间(2) | 11.7 | ns | ||||
tr | 输出信号上升时间 | 参阅图 7-1 |
2.7 | 5.3 | ns | ||
tf | 输出信号下降时间 | 2.7 | 5.3 | ns | |||
tPU | 从 UVLO 至有效输出数据的时间 | 从 UVLO 至有效输出数据的时间 | 300 | us | |||
tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VCC 低于 1.2V 之时开始测量。请参阅 图 7-2 | 0.1 | 0.3 | us | ||
tie | 时间间隔误差 | 50Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1 | 1 | ns |