ZHCSZ11B October 2025 – May 2026 ISO6462 , ISO6463
PRODMIX
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||||
| ISO6460, ISO6460F |
ISO6461, ISO6461F |
ISO6462, ISO6462F |
ISO6463, ISO6463F |
|||
| GND1 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | VCC1 的接地连接 |
| GND2 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | VCC2 的接地连接 |
| INA | 2 | 2 | 2 | 2 | I | 输入,通道 A |
| INB | 3 | 3 | 3 | 3 | I | 输入,通道 B |
| INC | 4 | 4 | 4 | 4 | I | 输入,通道 C |
| IND | 5 | 5 | 5 | 12 | I | 输入,通道 D |
| INE | 6 | 6 | 11 | 11 | I | 输入,通道 E |
| INF | 7 | 10 | 10 | 10 | I | 输入,通道 F |
| OUTA | 15 | 15 | 15 | 15 | O | 输出,通道 A |
| OUTB | 14 | 14 | 14 | 14 | O | 输出,通道 B |
| OUTC | 13 | 13 | 13 | 13 | O | 输出,通道 C |
| OUTD | 12 | 12 | 12 | 5 | O | 输出,通道 D |
| OUTE | 11 | 11 | 6 | 6 | O | 输出,通道 E |
| OUTF | 10 | 7 | 7 | 7 | O | 输出,通道 F |
| VCC1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 电源,侧 1 |
| VCC2 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 电源,侧 2 |