ZHCSZ11A October 2025 – December 2025 ISO6462 , ISO6463
PRODMIX
ISO646x 器件是通用数字隔离器,专为符合 UL 1577 的需要最高 5000VRMS 的隔离额定值的应用而设计。器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。
ISO646x 器件提供高 EMC 性能,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。ISO646x 使用 SiO2 作为隔离栅。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由绝缘栅相隔离。
ISO6460 和 ISO6460F 器件的所有通道均为正向。ISO6461 和 ISO6461F 器件有一个反向通道。ISO6462 和 ISO6462F 器件有两个反向通道。ISO6463 和 ISO6463F 器件有三个反向通道。
如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。有关更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
|
ISO6460、ISO6460F ISO6461、ISO6461F ISO6462、ISO6462F ISO6463、ISO6463F |
宽体 SOIC (DW-16)(3) | 10.3mm × 10.3mm |