ZHCSZ11 October 2025 – November 2025 ISO6463
PRODMIX
至少需要两层才能实现成本优化和低 EMI PCB 设计。为进一步改善 EMI,可使用四层板(请参阅 原理图布局示例)。四层板的层堆叠必须符合以下顺序(从上到下):高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
如果需要额外的电源电压层或信号层,请在堆叠中添加另一个电源层或接地层系统,以使这些层保持对称。此设计可使堆叠保持机械稳定并防止其翘曲。此外,每个电源系统的电源和接地层可以放置得更靠近彼此,从而显著增大高频旁路电容。
有关详细的布局建议,请参阅数字隔离器设计指南 应用手册。